Signify Controlli NatureConnect

NatureConnect offre scene dinamiche uniche che imitano il ritmo naturale del giorno

Prodotti

LP912P NC2 CONTENT GENERATOR
LP912P NC2 CONTENT GENERATOR
10358000
LP911P NC2 IA UID8480 Office-EU A
LP911P NC2 IA UID8480 Office-EU A
10845500
LP912P NC SCENE & OCC SET V1
LP912P NC SCENE & OCC SET V1
62226500

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

NatureConnect link è il dispositivo che contiene scene dinamiche pre-programmate che imitano la luce naturale del giorno simulando i modelli quotidiani del sole. Comunica con sistemi DALI/Dynalite, Interact e 0-10 V. Il set di scena è uno starter kit che include il NatureConnect link, oltre a un interruttore inciso e un sensore per la comunicazione e il rilevamento della presenza.

Vantaggi

  • I sensori Interact aiutano a risparmiare energia attenuando o spegnendo la luce quando non si rileva alcuna presenza.

  • L'interruttore wireless funziona senza batteria e ha icone che rappresentano le scene.

Caratteristiche

  • Scene dinamiche pre-programmate (come Day Rhythm, Energize, Relax e dimming)

  • Sincronizzazione di tutti i luminari NatureConnect e DALI DT8

Applicazioni

  • Uffici
  • Settore sanitario
  • Hotel, ristoranti e bar
  • Istruzione
  • Vendita al dettaglio

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet Controlli NatureConnect it_IT pdf 191.8 kB

Immagini

Family-Photographs-Controlli NatureConnect
Risorse multiple - Visuals