Philips Twinspot di emergenza DALI
Twinspot per illuminazione d'emergenza autonoma con durata di 3 ore e interfaccia DALI
Informazioni sulla famiglia di prodotti
Descrizione
Nuovo twinspot di illuminazione d'emergenza DALI che consente ai gestori di edifici di controllare, monitorare e testare l'illuminazione d'emergenza e di produrre report di conformità tramite vari dashboard DALI.
Vantaggi
Controllo, gestione e monitoraggio di tutte le tue esigenze di illuminazione in un'unica soluzione semplice.
Una vista della planimetria per le luci generali e di emergenza che facilita la messa in servizio e la risoluzione dei problemi
Caratteristiche
DALI-2 Conformità Parte 202: include driver LED certificati secondo DALI-2 Parte 202, garantendo l'interoperabilità tra componenti di illuminazione d'emergenza e altri luminari controllati da DALI
Test e monitoraggio: include funzionalità per effettuare test e monitorare lo stato del sistema, garantendo che l’illuminazione di emergenza sia operativa e pronta all’uso.
Applicazioni
Avvertenze e sicurezza
La batteria è progettata con una vita utile nominale della batteria di 50.000 ore in modalità standby. La batteria è coperta da una garanzia standard di 5 anni; a condizione che il prodotto venga mantenuto e utilizzato secondo le linee guida del produttore e testato secondo la norma EN50272.