Philips Twinspot di emergenza DALI, Surface-mounted, 5 W, 7.4 W, 5 W, 292x381mm; H70, 780 lm, 5000 K, IP44, ELD3h, Non mantenuto

EM264C SM TWIN SPOT 8S NM3 ELD IP65

Nuovo

Descrizione prodotto

Surface-mounted, 292x381mm; H70, Policarbonato, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Soffitto, Parete, 780 lm, 5 W, 105 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Trasparente, Copertura policarbonato stabilizzato UV, IP44 | Protetto contro l'accesso con un filo, a prova di schizzi, IK03 | 0,3 J, Classe di isolamento II, Connettore a pressione 4 poli, TP(a) diffuser flammability class, Illuminazione di emergenza durata 3 ore EL3 con interfaccia DALI

Codice d'ordine: 88040500
Codice d'ordine completo: 871951488040500

Specifiche

Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
No
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - EM264C SM TWIN SPOT 8S NM3 ELD IP65 txt 6.0 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 912401483619 it_IT pdf 254.3 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Emergency TwinSpot DALI,mounting instructions pdf 8.2 MB

Immagini

Product-Photographs-912401483619_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-912401483619_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - EM264C SM TWIN SPOT 8S NM3 ELD IP65 ies 126.8 kB