Philips Spot di emergenza DALI

Spot di illuminazione d'emergenza autonomo con autonomia di 3 ore e interfaccia DALI

Nuovo

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Nuovo spot per l'illuminazione di emergenza DALI che consente ai gestori degli edifici di controllare, monitorare e testare l'illuminazione d'emergenza e di produrre rapporti di conformità tramite vari cruscotti DALI.

Vantaggi

  • Controllo, gestione e monitoraggio di tutte le tue esigenze di illuminazione in un'unica soluzione semplice.

  • Una visuale della pianta sia per luci generali che di emergenza che facilita la messa in servizio e la risoluzione dei problemi

Caratteristiche

  • Conformità alla DALI-2 Parte 202: include driver LED certificati conformi alla DALI-2 Parte 202, garantendo l’interoperabilità tra componenti di illuminazione di emergenza e altri apparecchi controllati tramite DALI.

  • Test e monitoraggio: include funzionalità per eseguire test e monitorare lo stato del sistema, assicurando che l'illuminazione di emergenza sia operativa e pronta all'uso.

Applicazioni

  • Uscita ed emergenza
  • Uffici
  • Vendita al dettaglio
  • Hotel, ristoranti e bar

Avvertenze e sicurezza

  • La batteria è progettata con una vita utile nominale della batteria di 50.000 ore in modalità standby. La batteria è coperta da una garanzia standard di 5 anni, a condizione che il prodotto sia mantenuto e utilizzato secondo le linee guida del produttore e testato secondo la EN50272.

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet Spot di emergenza DALI it_IT pdf 361.7 kB
Documento EcoDesign
EcoDesign pdf 6.6 MB

Immagini

Family-Photographs-Spot di emergenza DALI
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

Family-IES-Spot di emergenza DALI
Risorse multiple - Software Plugins