Philips Spot di emergenza DALI, Recessed, 5 W, 1.8 W, 5 W, 620x42mm; H45, 205 lm, 5000 K, IP20, ELD3h, Mantenuto, Non mantenuto
EM250B REC 2S OA/CO NM3 ELD
Nuovo
Descrizione prodotto
Recessed, 620x42mm; H45, Policarbonato, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Incasso, 205 lm, 5 W, 115 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Trasparente, Copertura policarbonato stabilizzato UV, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK04 | 0,5 J standard plus, Classe di isolamento II, Connettore a pressione 5 poli, TP(a) diffuser flammability class, Illuminazione di emergenza durata 3 ore EL3 con interfaccia DALI
Specifiche
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Rating di sostenibilità
- Unclassified
- Service tag
- No
- Tier
- Performance
- Periodo di garanzia
- 5 anni