Italia - Italiano

Philips Segnale d'uscita, Illuminated emergency exit sign, 3 W, 3 W, 313x212mm; H42 mm, 23 lm, 6500 K, IP20, ELB3h, Mantenuto

EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELB UP WH

Descrizione prodotto

Illuminated emergency exit sign, 313x212mm; H42 mm, Policarbonato, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), 23 lm, 3 W, 22 lm/W, 6500 K, 0.33, Trasparente, Copertura policarbonato stabilizzato UV, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK03 | 0,3 J, Classe di isolamento II, 2 connettori a pressione 3 poli, Illuminazione di emergenza durata 3 ore versione base

Codice d'ordine: 79905200
Codice d'ordine completo: 871869979905200

Specifiche

Codice famiglia lampada
-
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Tipo di motore sorgente luminosa
LED
Service tag
No
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Unclassified

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 912401483520 it_IT pdf 356.7 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Mounting Instruction EM159C pdf 2.8 MB

Immagini

Product-Photographs-912401483520_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-912401483520_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELB UP WH zip 3.2 kB