Philips Plafoniera di emergenza DALI
Paratia di illuminazione d'emergenza autonoma di 3 ore con interfaccia DALI
Prodotti
Informazioni sulla famiglia di prodotti
Descrizione
Nuova paratia per l'illuminazione d'emergenza DALI che consente ai responsabili degli edifici di controllare, monitorare e testare l'illuminazione di emergenza e di produrre rapporti di conformità tramite vari cruscotti DALI.
Vantaggi
Controllo, gestione e monitoraggio di tutte le tue esigenze di illuminazione in un'unica soluzione semplice.
Visualizzazione della planimetria per luci generali ed emergenza che semplifica la messa in servizio e la risoluzione dei problemi
Caratteristiche
Conformità alla Parte 202 di DALI-2: include driver LED certificati secondo la Parte 202 di DALI-2, garantendo l'interoperabilità tra i componenti per l'illuminazione di emergenza e altri apparecchi di illuminazione controllati da DALI.
Test e monitoraggio: include funzionalità per eseguire test e monitorare lo stato del sistema, assicurando che l'illuminazione di emergenza sia operativa e pronta all'uso.
Applicazioni
Avvertenze e sicurezza
La batteria è progettata con una vita utile nominale della batteria di 50.000 ore in modalità standby. La batteria è coperta da una garanzia standard di 5 anni, a condizione che il prodotto sia mantenuto e utilizzato secondo le linee guida del produttore e testato in conformità alla norma EN50272.