Italia - Italiano

Philips Plafoniera di emergenza DALI, Surface-mounted, 5 W, 1.8 W, 5 W, 350x110mm; H75, 220 lm, 5000 K, IP65, ELD3h, Mantenuto, Non mantenuto

EM253C SM BKD EXIT SIGN NM3 ELD IP65

Nuovo

Descrizione prodotto

Surface-mounted, 350x110mm; H75, Policarbonato, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Soffitto, Parete, 220 lm, 5 W, 120 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Trasparente, Copertura policarbonato stabilizzato UV, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento II, Connettore a pressione 5 poli, TP(a) diffuser flammability class, Illuminazione di emergenza durata 3 ore EL3 con interfaccia DALI

Codice d'ordine: 88038200
Codice d'ordine completo: 871951488038200

Specifiche

Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
No
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - EM253C SM BKD EXIT SIGN NM3 ELD IP65 txt 6.2 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 912401483617 it_IT pdf 264.0 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Emergency Bulkhead DALI,mounting instructions pdf 8.7 MB

Immagini

Product-Photographs-912401483617_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-912401483617_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - EM253C SM BKD EXIT SIGN NM3 ELD IP65 ies 126.8 kB