Philips Paratia di emergenza, 4 W, 4 W, 351x111 mm; H63 mm, 175 lm, 6500 K, IP65, ELB3h, Mantenuto, Non mantenuto

EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELB IP65

Discontinued

Descrizione prodotto

351x111 mm; H63 mm, Policarbonato, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), 150 lm, 4 W, 38 lm/W, 6500 K, 0.33, Rigata, Copertura policarbonato stabilizzato UV, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK06 | 1 J, Classe di isolamento II, 2 connettori a pressione 3 poli, Illuminazione di emergenza durata 3 ore versione base

Codice d'ordine: 79895600
Codice d'ordine completo: 871869979895600

Specifiche

Codice famiglia lampada
-
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Tipo di motore sorgente luminosa
LED
Service tag
No
Tier
Valore
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 912401483510 it_IT pdf 207.5 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Mounting Instruction EM153C pdf 2.4 MB

Immagini

Product-Photographs-912401483510_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-912401483510_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELB IP65 ies 9.6 kB