Italia - Italiano

Philips Luce di emergenza, Recessed, 2 W, 2 W, D50 mm, 135 lm, 6500 K, IP20, ELP3h

EM150B REC 1S OA/CO NM3 ELP WH IP20

Descrizione prodotto

Recessed, D50 mm, Policarbonato, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), 135 lm, 2 W, 130 lm/W, 6500 K, 0.33, Ottica per area aperta o corridoio, Trasparente, Copertura policarbonato stabilizzato UV, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK04 | 0,5 J standard plus, Classe di isolamento II, Illuminazione di emergenza durata 3 ore EL3 versione Pro

Codice d'ordine: 912401483504
Codice d'ordine completo: 871869979889500

Specifiche

Codice famiglia lampada
-
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Tipo di motore sorgente luminosa
LED
Service tag
No
Tier
Valore
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 912401483504 it_IT pdf 204.8 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Mounting Instruction EM150B pdf 1.4 MB

Immagini

Product-Photographs-912401483504_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-912401483504_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - EM150B REC 1S OA/CO NM3 ELP WH IP20 zip 2.9 kB