Italia - Italiano

Philips Faretto Twin di emergenza, 9 W, 9 W, 300x287.5mm; H68.5 mm, 1000 lm, 6500 K, IP65, ELB3h, Non mantenuto

EM164C SM TWIN SPOT NM3 ELP IP65

Descrizione prodotto

300x287.5mm; H68.5 mm, Policarbonato, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), 1000 lm, 9 W, 135 lm/W, 6500 K, 0.33, Rigata, Copertura policarbonato stabilizzato UV, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK07 | 2 J rinforzato, Classe di isolamento II, Connettore a pressione 2 poli, Illuminazione di emergenza durata 3 ore versione base

Codice d'ordine: 79898700
Codice d'ordine completo: 871869979898700

Specifiche

Codice famiglia lampada
-
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Tipo di motore sorgente luminosa
LED
Service tag
No
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 912401483513 it_IT pdf 191.9 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Mounting Instruction EM164C pdf 2.3 MB

Immagini

Product-Photographs-912401483513_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-912401483513_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - EM164C SM TWIN SPOT NM3 ELP IP65 ies 1.4 kB