Cartello di uscita con illuminazione d'emergenza autonomo con autonomia di 3 ore e interfaccia DALI
Nuovo segnale di uscita di emergenza DALI che consente ai facility manager di controllare, monitorare e testare l'illuminazione di emergenza e di produrre report di conformità, attraverso dashboard DALI.
Controllo, gestione e monitoraggio di tutte le tue esigenze di illuminazione in un'unica soluzione semplice
Una vista della planimetria per le luci generali e di emergenza che facilita la messa in servizio e la risoluzione dei problemi
DALI-2 Conformità Parte 202: include driver LED certificati secondo DALI-2 Parte 202, garantendo l'interoperabilità tra componenti di illuminazione di emergenza e altri luminari controllati da DALI.
Test e Monitoraggio: include funzionalità per eseguire test e monitorare lo stato del sistema, assicurando che l'illuminazione di emergenza sia operativa e pronta all'uso.
La batteria è progettata con una vita utile nominale della batteria di 50.000 ore in modalità standby. La batteria è coperta da una garanzia standard di 5 anni, a condizione che il prodotto venga mantenuto e utilizzato secondo le linee guida del produttore e testato secondo la norma EN50272.