Italia - Italiano

Philips Cartello di Uscita d'Emergenza DALI, Surface-mounted, 5 W, 3.0 W, 5 W, 232x381mm; H55, 270 lm, 5000 K, IP40, ELD3h, Mantenuto, Non mantenuto

EM260C WL/CM EXIT SIGN 2S M3 ELD WH

Nuovo

Descrizione prodotto

Surface-mounted, 232x381mm; H55, Policarbonato, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Soffitto, Parete, 270 lm, 5 W, 90 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Trasparente, Copertura policarbonato stabilizzato UV, IP40 | Protetto contro l'accesso con un filo, IK03 | 0,3 J, Classe di isolamento II, Connettore a pressione 5 poli, TP(a) diffuser flammability class, Illuminazione di emergenza durata 3 ore EL3 con interfaccia DALI

Codice d'ordine: 88042900
Codice d'ordine completo: 871951488042900

Specifiche

Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
No
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - EM260C WL/CM EXIT SIGN 2S M3 ELD WH txt 6.0 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 912401483621 it_IT pdf 266.1 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Emergency ExitSign DALI with spots,mounting instructions pdf 3.8 MB

Immagini

Product-Photographs-912401483621_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-912401483621_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - EM260C WL/CM EXIT SIGN 2S M3 ELD WH ies 126.8 kB