Philips Trunking CoreLine gen2.5, UltraEfficient, 45.5 W, L3400 mm, 9000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Fascio largo, Smerigliata, Bianco, IP20
LL243X 90S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH
Descrizione prodotto
UltraEfficient, L3400 mm, Acciaio, Bianco, Bianco traffico (RAL9016), Regolazione del flusso DALI Interact System Ready, 9000 lm, 45.5 W, 198 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Fascio largo, Smerigliata, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Unità di connessione 7 poli
Specifiche
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Rating di sostenibilità
- Unclassified
- Service tag
- Sì
- Tier
- Performance
- Periodo di garanzia
- 5 anni