Philips Trunking CoreLine gen2.5, Basic (stand alone) version, 100 W, L3400 mm, 16000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Fascio largo, Smerigliata, Bianco, IP20

LL243X 160S/840 NE DIA WB BV WH

Descrizione prodotto

Basic (stand alone) version, L3400 mm, Acciaio, Bianco, Bianco traffico (RAL9016), Regolazione del flusso DALI Interact System Ready, 16000 lm, 100 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Fascio largo, Smerigliata, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 5 poli

Codice d'ordine: 47479600
Codice d'ordine completo: 872016947479600

Specifiche

Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
Sì
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910925870153 it_IT pdf 396.0 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instructions Coreline 2.5 Basic version pdf 767.1 kB

Immagini

Product-Photographs-910925870153_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910925870153_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - LL243X 160S/840 NE DIA WB BV WH IES
File di revisione
LL243X 160S/840 NE DIA WB BV WH 910925870153 ZIP
Dialux
ULD File - LL243X 160S/840 NE DIA WB BV WH ULD
Relux
ROLF File - LL243X 160S/840 NE DIA WB BV WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL243X 160S/840 NE DIA WB BV WH LDT