Italia - Italiano

Philips Trunking CoreLine gen2.5, Basic (stand alone) version, 100 W, L3400 mm, 16000 lm, 4000 K, Fascio largo, Smerigliata, Bianco, IP20

LL243X 160S/840 NE PSU WB BV WH

Descrizione prodotto

Basic (stand alone) version, L3400 mm, Acciaio, Bianco, Bianco traffico (RAL9016), Unità di alimentazione (On/Off), 16000 lm, 100 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Fascio largo, Smerigliata, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 3 poli

Codice d'ordine: 910925870152
Codice d'ordine completo: 872016947478900

Specifiche

  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Service tag
  • Tier
    Performance
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910925870152 it_IT pdf 301.3 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instructions Coreline 2.5 Basic version pdf 767.1 kB

Immagini

Product-Photographs-910925870152_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910925870152_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - LL243X 160S/840 NE PSU WB BV WH IES
File di revisione
Revit file - LL240XI - 910925870152 ZIP
Dialux
ULD File - LL243X 160S/840 NE PSU WB BV WH ULD
Relux
ROLF File - LL243X 160S/840 NE PSU WB BV WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL243X 160S/840 NE PSU WB BV WH LDT