Italia - Italiano

Philips LL515Z | MAXOS FUSION Universal Retrofit Acc, Bianco

Descrizione prodotto

Philips LL515Z | MAXOS FUSION Universal Retrofit Acc, Bianco

Codice d'ordine: 910925869521
Codice d'ordine completo: 871951477310399

Specifiche

Lunghezza complessiva
1.520 mm
Larghezza complessiva
80 mm
Altezza complessiva
65 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)
65 x 80 x 1520 mm
Materiale
Acciaio
e una gestione termica
IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
Codice di protezione dagli impatti meccanici
-
Colore accessori
Bianco
Peso netto (Pezzo)
1,350 kg

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910925869521 it_IT pdf 185.7 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Maxos universal Installation blind unit pdf 482.8 kB

Immagini

Product-Photographs-910925869521_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910925869521_EU
Risorse multiple - Visuals