Italia - Italiano

Philips Maxos Universal, Trunking light unit, 36 W, L1517 mm, 5700 lm, 3000 K, Fascio largo, Testurizzata, Bianco, IP20

LL515S 46S_57S/830 WB PSU UNIV TW3 WH

Descrizione prodotto

Trunking light unit, L1517 mm, Acciaio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Vernice a spruzzo triplo strato, Unità di alimentazione (On/Off), 5700 lm, 36 W, 168 lm/W, 3000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Fascio largo, Testurizzata, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Unità di connessione 7 poli, Cablaggio passante 3 fasi

Codice d'ordine: 910925869510
Codice d'ordine completo: 871951477299100

Specifiche

  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910925869510 it_IT pdf 356.5 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Maxos universal MI pdf 877.2 kB

Immagini

Product-Photographs-910925869510_EU
Risorse multiple
Product-Diagrams-910925869510_EU
Risorse multiple