Philips Maxos Universal, Trunking light unit, 36 W, L1517 mm, 5700 lm, 4000 K, Fascio largo, Testurizzata, Bianco, IP20
LL515S 46S_57S/840 WB PSU UNIV TW3 WH
Descrizione prodotto
Trunking light unit, L1517 mm, Acciaio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Vernice a spruzzo triplo strato, Unità di alimentazione (On/Off), 5700 lm, 36 W, 168 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Fascio largo, Testurizzata, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Unità di connessione 7 poli, Cablaggio passante 3 fasi
Specifiche
- Numero di riduttori 1 unità
- Driver incluso Sì
- Service tag Sì
- Lighting Technology LED
- Periodo di garanzia 5 anni