Philips LuxSpace Compact, da incasso, Downlight, UltraEfficient, 10.8 W, D200 mm, 2000 lm, 4000 K, UGR19, Riflettore speculare C, Trasparente, IP20/54
DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PG
Descrizione prodotto
Downlight, D200 mm, Plastica, Bianco, Incasso, Unità di alimentazione esterna (On/Off), 2000 lm, 10.8 W, 185 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Riflettore speculare C, Trasparente, Vetro, IP20/54 | Protetto contro l'accesso con un dito, protetto contro l'accumulo di polvere, a prova di schizzi, IK03 | 0,3 J, Classe di isolamento II
Specifiche
- Sorgente luminosa sostituibile
- Sì
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Service tag
- Sì
- Montaggio
- Incasso
- Tier
- Specifiche tecniche
- Periodo di garanzia
- 5 anni
- Rating di sostenibilità
- Unclassified