Italia - Italiano

Philips GreenSpace Downlight, Downlight, 8.2 W, D150 mm, 1050 lm, 3000 K, DALI, UGR19, Riflettore speculare C, IP20

DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P

Descrizione prodotto

Downlight, D150 mm, Policarbonato, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Incasso, Unità di alimentazione con interfaccia DALI esterna, 1050 lm, 8.2 W, 131 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, UGR19, Riflettore speculare C, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Connettore passante 5 poli

Codice d'ordine: 01305600
Codice d'ordine completo: 872016901305600

Specifiche

Codice famiglia lampada
11S [LED Module, system flux 1100 lm]
Sorgente luminosa sostituibile
No
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Tipo di motore sorgente luminosa
LED
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Montaggio
Incasso
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Unclassified

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P txt 5.8 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505102286 it_IT pdf 287.0 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
444316026071-583 Greenspace2 recessed-MI pdf 1.2 MB

Immagini

Product-Photographs-910505102286_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505102286_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P IES
File di revisione
DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P 910505102286 ZIP
Dialux
ULD File - DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P ULD
Relux
ROLF File - DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P ROLFZ
LDT
LDT File - DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P LDT