Philips GreenSpace Downlight, Downlight, 13.7 W, D150 mm, 1800 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, UGR19, Riflettore speculare C, IP20

DN461B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P

Descrizione prodotto

Downlight, D150 mm, Policarbonato, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Incasso, Regolazione del flusso DALI Interact System Ready con comunicazione a luce visibile abilitata esterna, 1800 lm, 13.7 W, 131 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, UGR19, Riflettore speculare C, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Connettore passante 5 poli

Codice d'ordine: 98291100
Codice d'ordine completo: 871869998291100

Specifiche

Codice famiglia lampada
20S [LED module, system flux 2000 lm]
Sorgente luminosa sostituibile
No
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Tipo di motore sorgente luminosa
LED
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Montaggio
Incasso
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - DN461B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P txt 5.9 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505102071 it_IT pdf 403.2 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
GreenSpace Downlight Installation Instructions pdf 1.2 MB

Immagini

Product-Photographs-910505102071_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505102071_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - DN461B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P IES
File di revisione
DN461B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P 910505102071 ZIP
Dialux
ULD File - DN461B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P ULD
Relux
ROLF File - DN461B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P ROLFZ
LDT
LDT File - DN461B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P LDT