Philips CoreLine Downlight gen5, 10.7 W, D150 mm, 1000 lm, 4000 K, DALI, UGR19, Riflettore sfaccettato, IP20/54, EL-ready
DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54
Descrizione prodotto
D150 mm, Policarbonato, Bianco, Bianco puro (RAL9010), Incasso, Unità di alimentazione con interfaccia DALI esterna, 1000 lm, 10.7 W, 112 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, UGR19, Riflettore sfaccettato, Riflettore sfaccettato, Policarbonato, IP20/54 | Protetto contro l'accesso con un dito, protetto contro l'accumulo di polvere, a prova di schizzi, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, 2 cavi 0,15 m con connettori 2 poli, Predisposizione per luce di emergenza (tramite accessorio kit batteria compatibile)
Specifiche
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Rating di sostenibilità
- Unclassified
- Service tag
- Sì
- Montaggio
- Incasso
- Tier
- Performance
- Periodo di garanzia
- 5 anni