Italia - Italiano

Philips CoreLine Downlight gen5, 9.8 W, D150 mm, 1200 lm, 4000 K, UGR19, Riflettore sfaccettato, IP20

DN142B 10S/840 PSU-E UGR19

Descrizione prodotto

D150 mm, Policarbonato, Bianco, Bianco puro (RAL9010), Incasso, Unità di alimentazione esterna (On/Off), 1200 lm, 9.8 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, UGR19, Riflettore sfaccettato, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, 2 cavi 0,15 m con connettori 2 poli, Connettore a pressione 4 poli

Codice d'ordine: 911401551632
Codice d'ordine completo: 872016950299499

Specifiche

  • Sorgente luminosa sostituibile
    No
  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Montaggio
    Incasso
  • Tier
    Performance
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 txt 4.2 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 911401551632 it_IT pdf 378.8 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (PSU) pdf 442.1 kB

Immagini

Product-Photographs-911401551632_EU
Risorse multiple
Product-Diagrams-911401551632_EU
Risorse multiple

Plug-in software

IES
IES File - DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IES
File di revisione
Revit file - 911401551632 REVIT
Dialux
ULD File - DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 ULD
Relux
ROLF File - DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 LDT

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-10S-Ref-911401551432 pdf 1.0 MB