Italia - Italiano

Philips CoreLine Downlight gen5, 9.8 W, D150 mm, 1200 lm, 3000 K, UGR19, Riflettore sfaccettato, IP20/54

DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54

Descrizione prodotto

D150 mm, Policarbonato, Bianco, Bianco puro (RAL9010), Incasso, Unità di alimentazione esterna (On/Off), 1200 lm, 9.8 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.435,0.405) SDCM≦5, UGR19, Riflettore sfaccettato, Policarbonato, IP20/54 | Protetto contro l'accesso con un dito, protetto contro l'accumulo di polvere, a prova di schizzi, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, 2 cavi 0,15 m con connettori 2 poli, Connettore a pressione 4 poli

Codice d'ordine: 911401551332
Codice d'ordine completo: 872016950302199

Specifiche

  • Sorgente luminosa sostituibile
    No
  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Montaggio
    Incasso
  • Tier
    Performance
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Famiglia

Prodotto