Italia - Italiano

Philips CoreLine Downlight gen5, 9.8 W, D150 mm, 1200 lm, 3000 K, Riflettore bianco, IP20

DN142B 10S/830 PSU-E WR

Descrizione prodotto

D150 mm, Policarbonato, Bianco, Bianco puro (RAL9010), Incasso, Unità di alimentazione esterna (On/Off), 1200 lm, 9.8 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.432,0.404) SDCM≦5, Riflettore bianco, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, 2 cavi 0,15 m con connettori 2 poli, Connettore a pressione 4 poli

Codice d'ordine: 911401551032
Codice d'ordine completo: 872016950305299

Specifiche

  • Sorgente luminosa sostituibile
    No
  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Montaggio
    Incasso
  • Tier
    Performance
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - DN142B 10S/830 PSU-E WR txt 4.2 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 911401551032 it_IT pdf 362.6 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (PSU) pdf 442.1 kB

Immagini

Product-Photographs-911401551032_EU
Risorse multiple
Product-Diagrams-911401551032_EU
Risorse multiple

Plug-in software

IES
IES File - DN142B 10S/830 PSU-E WR IES
File di revisione
Revit file - 911401551032 REVIT
Dialux
ULD File - DN142B 10S/830 PSU-E WR ULD
Relux
ROLF File - DN142B 10S/830 PSU-E WR ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 10S/830 PSU-E WR LDT

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-10S-Ref-911401551432 pdf 1.0 MB