Philips CoreLine Downlight gen5, 14.9 W, D150 mm, 1000 lm, 4000 K, DALI, Riflettore bianco, IP20, ELB3h
DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3
Descrizione prodotto
D150 mm, Policarbonato, Bianco, Bianco puro (RAL9010), Incasso, Unità di alimentazione con interfaccia DALI esterna, 1000 lm, 14.9 W, 115 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, Riflettore bianco perforato senza schermo, Riflettore bianco, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, 2 cavi 0,15 m con connettori 2 poli, Illuminazione di emergenza durata 3 ore versione base
Specifiche
- Numero di riduttori 1 unità
- Driver incluso Sì
- Service tag Sì
- Montaggio Incasso
- Tier Performance
- Periodo di garanzia 5 anni