Italia - Italiano

Philips CoreLine Downlight gen5, 14.9 W, D150 mm, 1000 lm, 3000 K, DALI, UGR19, Riflettore sfaccettato, IP20, ELB3h

DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ELB3

Descrizione prodotto

D150 mm, Policarbonato, Bianco, Bianco puro (RAL9010), Incasso, Unità di alimentazione con interfaccia DALI esterna, 1000 lm, 14.9 W, 109 lm/W, 3000 K, (0.435,0.405) SDCM≦5, UGR19, Riflettore sfaccettato, Riflettore sfaccettato, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, 2 cavi 0,15 m con connettori 2 poli, Illuminazione di emergenza durata 3 ore versione base

Codice d'ordine: 910505103604
Codice d'ordine completo: 872016910904900

Specifiche

  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Service tag
  • Montaggio
    Incasso
  • Tier
    Performance
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Famiglia

Prodotto