Italia - Italiano

Philips CoreLine Downlight gen5, 20.5 W, D200 mm, 2000 lm, 3000 K, DALI, UGR19, Riflettore sfaccettato, IP20, EL-ready

DN142B 20S/830 PSD-E UGR19

Descrizione prodotto

D200 mm, Policarbonato, Bianco, Bianco puro (RAL9010), Incasso, Unità di alimentazione con interfaccia DALI esterna, 2000 lm, 20.5 W, 110 lm/W, 3000 K, (0.435,0.404) SDCM≦5, UGR19, Riflettore sfaccettato, Riflettore sfaccettato, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, 2 cavi 0,15 m con connettori 2 poli, Predisposizione per luce di emergenza (tramite accessorio kit batteria compatibile)

Codice d'ordine: 10897400
Codice d'ordine completo: 872016910897400

Specifiche

Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Service tag
Sì
Montaggio
Incasso
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Unclassified

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 txt 4.2 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505103596 it_IT pdf 605.2 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (PSD/WIA) pdf 45.2 MB

Immagini

Product-Photographs-910505103596_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505103596_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IES
File di revisione
DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 910505103596 ZIP
Dialux
ULD File - DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ULD
Relux
ROLF File - DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 LDT

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-20S-Ref-911401552232 pdf 1.1 MB