Descrizione prodotto
D200 mm, Policarbonato, Bianco, Bianco puro (RAL9010), Incasso, Unità di alimentazione con interfaccia DALI esterna, 2000 lm, 20.5 W, 116 lm/W, 3000 K, (0.435,0.404) SDCM≦5, Riflettore bianco perforato senza schermo, Riflettore bianco, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, 2 cavi 0,15 m con connettori 2 poli, Predisposizione per luce di emergenza (tramite accessorio kit batteria compatibile)