Italia - Italiano

Philips LuxSpace Accent Performance a gomito, Recessed, 37.5 W, D155 mm, 5200 lm, 2700 K, Fascio extra largo, Riflettore PerfectAccent, Argento, IP20

RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI

Descrizione prodotto

Recessed, D155 mm, Alluminio, Argento, Alluminio brillante (RAL9006), Incasso, Unità di alimentazione esterna (On/Off), 5200 lm, 37.5 W, 139 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Fascio extra largo, Riflettore PerfectAccent, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, 2 connettori a pressione 2 poli

Codice d'ordine: 910505101651
Codice d'ordine completo: 871869997965200

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505101651 it_IT pdf 325.0 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Immagini

Product-Photographs-910505101651_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505101651_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI IES
File di revisione
RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI 910505101651 ZIP
Dialux
ULD File - RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI ULD
Relux
ROLF File - RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI ROLFZ
LDT
LDT File - RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI LDT