Philips LuxSpace Accent Compact versione a gomito, Recessed, 29 W, D125 mm, 4100 lm, 3000 K, Fascio extra largo, Riflettore PerfectAccent, Bianco, IP20

RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH

Descrizione prodotto

Recessed, D125 mm, Alluminio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Incasso, Unità di alimentazione esterna (On/Off), 4100 lm, 29 W, 142 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Fascio extra largo, Riflettore PerfectAccent, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, 2 connettori a pressione 2 poli

Codice d'ordine: 97926300
Codice d'ordine completo: 871869997926300

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Signify Circle
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505101612 it_IT pdf 312.7 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Immagini

Product-Photographs-910505101612_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505101612_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH IES
File di revisione
RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH 910505101612 ZIP
Dialux
ULD File - RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH ULD
Relux
ROLF File - RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH LDT