Italia - Italiano

Philips LuxSpace Accent Compact versione a gomito, Recessed, 25 W, D125 mm, 2000 lm, Fresh meat, 3000 K, CRI>90, Riflettore in metallo a fascio largo ad alta riflessione da 40 a 80 gradi, Riflettore PerfectAccent a efficacia elevata, Bianco, IP20

RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH

Descrizione prodotto

Recessed, D125 mm, Alluminio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Incasso, Unità di alimentazione esterna (On/Off), 2000 lm, 25 W, 81 lm/W, Fresh meat, 3000 K, (0.457,0.385)<3, CRI>90, Riflettore in metallo a fascio largo ad alta riflessione da 40 a 80 gradi, Riflettore PerfectAccent a efficacia elevata, Trasparente, Vetro temprato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, 2 connettori a pressione 2 poli

Codice d'ordine: 97911900
Codice d'ordine completo: 871869997911900

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Unclassified

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505101596 it_IT pdf 311.7 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Immagini

Product-Photographs-910505101596_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505101596_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH IES
File di revisione
RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH 910505101596 ZIP
Dialux
ULD File - RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH ULD
Relux
ROLF File - RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH LDT