Italia - Italiano

Philips GreenSpace Evo Mini Semi Incasso, Accent, 3D printed, 20.1 W, D68 mm, 2600 lm, 4000 K, CRI>90, Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi, Bianco

ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH401 68

Descrizione prodotto

Accent, D68 mm, Policarbonato, Bianco, Incasso, Unità di alimentazione esterna (On/Off), 2600 lm, 20.1 W, 128 lm/W, 4000 K, (0.374,0.364), CRI>90, Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Connettore a pressione e fermacavo

Codice d'ordine: 910505104630
Codice d'ordine completo: 872016983517700

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Service tag
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505104630 it_IT pdf 229.2 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
ST332B Installation instruction pdf 847.1 kB

Immagini

Product-Photographs-910505104630_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505104630_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH401 68 IES
File di revisione
ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH401 68 910505104630 ZIP
Dialux
ULD File - ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH401 68 ULD
Relux
ROLF File - ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH401 68 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH401 68 LDT