Italia - Italiano

Philips GreenSpace Evo Mini Semi Incasso, Accent, 3D printed, 10.7 W, D68 mm, 1200 lm, 3000 K, CRI>90, Riflettore in metallo a fascio stretto ad alta riflessione da 10 a 20 gradi, Nero

ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK402 68

Descrizione prodotto

Accent, D68 mm, Policarbonato, Nero, Incasso, Unità di alimentazione esterna (On/Off), 1200 lm, 10.7 W, 109 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386), CRI>90, Riflettore in metallo a fascio stretto ad alta riflessione da 10 a 20 gradi, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Connettore a pressione e fermacavo

Codice d'ordine: 910505104627
Codice d'ordine completo: 872016983514600

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Service tag
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505104627 it_IT pdf 256.1 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
ST332B Installation instruction pdf 847.1 kB

Immagini

Product-Photographs-910505104627_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505104627_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK402 68 IES
File di revisione
ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK402 68 910505104627 ZIP
Dialux
ULD File - ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK402 68 ULD
Relux
ROLF File - ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK402 68 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK402 68 LDT