Italia - Italiano

Philips GreenSpace Evo Mini regolabile, Recessed accent, 3D printed, 10.3 W, D89 mm, 1250 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Wireless, Interact Ready, Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi, Riflettore PerfectAccent a efficacia elevata, Nero, IP20

RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK

Descrizione prodotto

Recessed accent, D89 mm, Policarbonato, Nero, Incasso, Driver wireles Interact System Ready esterno, 1250 lm, 10.3 W, 122 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi, Riflettore PerfectAccent a efficacia elevata, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Connettore a pressione e fermacavo

Codice d'ordine: 910505104591
Codice d'ordine completo: 872016959079300

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Service tag
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505104591 it_IT pdf 405.7 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Immagini

Product-Photographs-910505104591_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505104591_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK IES
File di revisione
RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK 910505104591 ZIP
Dialux
ULD File - RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK ULD
Relux
ROLF File - RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK ROLFZ
LDT
LDT File - RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK LDT