Philips GreenSpace Evo Mini regolabile, Recessed accent, 3D printed, 8.6 W, D89 mm, 1230 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi, Riflettore PerfectAccent a efficacia elevata, Bianco, IP20/54
RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH
Descrizione prodotto
Recessed accent, D89 mm, Policarbonato, Bianco, Incasso, Unità di alimentazione esterna, 1230 lm, 8.6 W, 121 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi, Riflettore PerfectAccent a efficacia elevata, Trasparente, Vetro, IP20/54 | Protetto contro l'accesso con un dito, protetto contro l'accumulo di polvere, a prova di schizzi, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Connettore a pressione e fermacavo
Specifiche
- Sorgente luminosa sostituibile
- Sì
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Service tag
- Sì
- Tier
- Performance
- Periodo di garanzia
- 5 anni