Italia - Italiano

Philips GreenSpace Evo Mini regolabile, Recessed accent, 3D printed, 6.8 W, D89 mm, 800 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi, Riflettore PerfectAccent a efficacia elevata, Nero, IP20

RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK

Descrizione prodotto

Recessed accent, D89 mm, Policarbonato, Nero, Incasso, Unità di alimentazione esterna, 800 lm, 6.8 W, 108 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi, Riflettore PerfectAccent a efficacia elevata, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Connettore a pressione e fermacavo

Codice d'ordine: 59074800
Codice d'ordine completo: 872016959074800

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Service tag
Sì
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Signify Circle

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505104586 it_IT pdf 290.8 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Immagini

Product-Photographs-910505104586_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505104586_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK IES
File di revisione
RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK 910505104586 ZIP
Dialux
ULD File - RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK ULD
Relux
ROLF File - RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK ROLFZ
LDT
LDT File - RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK LDT