Philips GreenSpace Evo Mini regolabile, Recessed accent, 3D printed, 16 W, D89 mm, 2180 lm, 3000 K, Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi, Riflettore PerfectAccent a efficacia elevata, Nero, IP20
RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK
Descrizione prodotto
Recessed accent, D89 mm, Policarbonato, Nero, Incasso, Unità di alimentazione esterna, 2180 lm, 16 W, 122 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <3, Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi, Riflettore PerfectAccent a efficacia elevata, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Connettore a pressione e fermacavo
Specifiche
- Sorgente luminosa sostituibile
- Sì
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Service tag
- Sì
- Tier
- Performance
- Periodo di garanzia
- 5 anni