Philips GreenSpace Evo Mini Fixed, Recessed accent, 3D printed, 8.6 W, D79 mm, 1150 lm, 3000 K, Riflettore in metallo a fascio largo ad alta riflessione da 40 a 80 gradi, Bianco, IP20/54
RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH
Descrizione prodotto
Recessed accent, D79 mm, Policarbonato, Bianco, Incasso, Unità di alimentazione esterna (On/Off), 1150 lm, 8.6 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <3, Riflettore in metallo a fascio largo ad alta riflessione da 40 a 80 gradi, IP20/54 | Protetto contro l'accesso con un dito, protetto contro l'accumulo di polvere, a prova di schizzi, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Connettore a pressione e fermacavo
Specifiche
- Sorgente luminosa sostituibile
- Sì
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Rating di sostenibilità
- Signify Circle
- Service tag
- Sì
- Tier
- Performance
- Periodo di garanzia
- 5 anni