Descrizione prodotto
Recessed, D150 mm, Alluminio, Nero, Rivestimento a polvere singolo strato, Incasso, Unità di alimentazione esterna (On/Off), 2600 lm, 19.6 W, 133 lm/W, 2700 K, (0.458, 0.410) SDCM <2, Fascio extra largo, Riflettore PerfectAccent, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, 2 connettori a pressione 2 poli, TP(a) diffuser flammability class