Philips GreenSpace Accent Elbow Gen2, Recessed, 21 W, D150 mm, 2600 lm, 2700 K, Fascio extra largo, Riflettore PerfectAccent, Nero, IP20
RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK
Descrizione prodotto
Recessed, D150 mm, Alluminio, Nero, Rivestimento a polvere singolo strato, Incasso, Unità di alimentazione esterna (On/Off), 2600 lm, 21 W, 133 lm/W, 2700 K, (0.458, 0.410) SDCM <2, Fascio extra largo, Riflettore PerfectAccent, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, 2 connettori a pressione 2 poli, TP(a) diffuser flammability class
Specifiche
- Sorgente luminosa sostituibile
- Sì
- Numero di riduttori
- 2 unità
- Driver incluso
- Sì
- Rating di sostenibilità
- Signify Circle
- Service tag
- Sì
- Tier
- Performance
- Periodo di garanzia
- 5 anni