Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, 10.2 W, D78 mm, 900 lm, 4000 K, Dimmer a taglio di fase, Fascio largo, Bianco, IP20/65
RS150B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 WH
Descrizione prodotto
CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, D78 mm, Alluminio pressofuso, Bianco, Incasso, Unità di alimentazione con regolazione, 900 lm, 10.2 W, 88 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, Fascio largo, Policarbonato, IP20/65 | Protetto contro le dita; Protetto contro la penetrazione della polvere, a prova di getto, IK03 | 0,3 J, Classe di isolamento II, Cavo 0,25 m con connettore 3 poli, Connettore a pressione 3 poli
Specifiche
- Sorgente luminosa sostituibile Sì
- Numero di riduttori 1 unità
- Driver incluso Sì
- Service tag No
- Lighting Technology LED
- Tier Performance
- Periodo di garanzia 5 anni