Italia - Italiano

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 12 W, D78 mm, 1200 lm, 3000 K, Wireless, Interact Ready, Fascio largo, Bianco, IP20/44

RS151B LED12-WB-/830 D78 WIA PI6 WH

Descrizione prodotto

CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D78 mm, Alluminio pressofuso, Bianco, Incasso, Driver wireles Interact System Ready esterno, 1200 lm, 12 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Fascio largo, Policarbonato, IP20/44 | Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo, a prova di schizzi, IK03 | 0,3 J, Classe di isolamento II, Cavo 0,25 m con connettore 3 poli, Connettore a pressione 3 poli

Codice d'ordine: 54822099
Codice d'ordine completo: 871951454822099

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
No
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Service tag
No
Lighting Technology
LED
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 911401898582 it_IT pdf 424.3 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
RS151B Mounting Insructions WIA 12S pdf 2.2 MB

Immagini

Product-Photographs-911401898582_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-911401898582_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - RS151B LED12-WB-/830 D78 WIA PI6 WH IES
File di revisione
RS151B LED12-WB-/830 D78 WIA PI6 WH 911401898582 ZIP
Dialux
ULD File - RS151B LED12-WB-/830 D78 WIA PI6 WH ULD
Relux
ROLF File - RS151B LED12-WB-/830 D78 WIA PI6 WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS151B LED12-WB-/830 D78 WIA PI6 WH LDT

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS151B LED12 WB 830 D78 WIA PI6 WH 911401898582 pdf 648.9 kB