Descrizione prodotto
CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D78 mm, Alluminio pressofuso, Bianco, Incasso, Unità di alimentazione con regolazione esterna, 1200 lm, 12.3 W, 98 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Fascio largo, Policarbonato, IP20/44 | Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo, a prova di schizzi, IK03 | 0,3 J, Classe di isolamento II, Cavo 0,25 m con connettore 3 poli, Connettore a pressione 3 poli