Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 10.2 W, D78 mm, 900 lm, 3000 K, Dimmer a taglio di fase, Fascio largo, Bianco, IP20/44

RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH

Descrizione prodotto

CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D78 mm, Alluminio pressofuso, Bianco, Incasso, Unità di alimentazione con regolazione, 900 lm, 10.2 W, 88 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Fascio largo, Policarbonato, IP20/44 | Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo, a prova di schizzi, IK03 | 0,3 J, Classe di isolamento II, Cavo 0,25 m con connettore 3 poli, Connettore a pressione 3 poli

Codice d'ordine: 54816999
Codice d'ordine completo: 871951454816999

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
No
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Service tag
No
Lighting Technology
LED
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 911401897982 it_IT pdf 310.5 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
CL-Recessed-Spot-RS151-150-D78-650-900lm-PSR-INI-202609 pdf 2.8 MB

Immagini

Product-Photographs-911401897982_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-911401897982_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH IES
File di revisione
RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH 911401897982 ZIP
Dialux
ULD File - RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH ULD
Relux
ROLF File - RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH LDT

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS151B LED9 WB 830 D78 PSR PI6 WH 911401897982 pdf 649.0 kB