Descrizione prodotto
Alluminio, Argento, Alluminio brillante (RAL9006), Staffa, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 35000 lm, 235 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Fascio largo, Trasparente, Vetro, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK07 | 2 J rinforzato, Classe di isolamento I, Connettore esterno CE