Italia - Italiano

Philips CoreLine Highbay gen6, UltraEfficient, 110 W, 20000 lm, 4000 K, Wireless, Interact Ready, Angolo del fascio 55°, H4, IP65, IK05

BY120X G6 LED200/840 SIA NB H4

Descrizione prodotto

Alluminio pressofuso, Grigio, Grigio basalto (RAL7012), Rivestimento a polvere singolo strato, Staffa, Superficie, A sospensione, Driver predisposto per sensore Interact System Ready, Sensore SNH (R) 210, 20000 lm, 110 W, 181 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Angolo del fascio 55°, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK05 | 0,7 J, Classe di isolamento I, Connettore a vite

Codice d'ordine: 30667800
Codice d'ordine completo: 872110330667800

Specifiche

Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Service tag
Sì
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Unclassified

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - BY120X G6 LED200/840 SIA NB H4 txt 5.1 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 911401554745 it_IT pdf 539.8 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Mounting instruction, CoreLine highbay gen6, BY120/BY121/BY122X SIA pdf 16.3 MB

Immagini

Product-Photographs-911401554745_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-911401554745_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - BY120X G6 LED200/840 SIA NB H4 IES
File di revisione
BY120X G6 LED200/840 SIA NB H4 911401554745 ZIP
Dialux
ULD File - BY120X G6 LED200/840 SIA NB H4 ULD
Relux
ROLF File - BY120X G6 LED200/840 SIA NB H4 ROLFZ
LDT
LDT File - BY120X G6 LED200/840 SIA NB H4 LDT

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD CoreLine highbay Gen6 BY120P BY120X pdf 1.1 MB