Philips CoreLine Highbay Gen5, 126 W, 20500 lm, 4000 K, DALI, Fascio stretto, IP65, IK08
BY121P G5 LED200S/840 PSD NB
Descrizione prodotto
Alluminio pressofuso, Grigio, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 20500 lm, 126 W, 163 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Fascio stretto, Trasparente, Policarbonato, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Unità di connessione 3 poli
Specifiche
- Sorgente luminosa sostituibile
- No
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Rating di sostenibilità
- Unclassified
- Service tag
- Sì
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Performance
- Periodo di garanzia
- 5 anni