Italia - Italiano

Philips CoreLine Highbay Gen5, 93 W, 15000 lm, 4000 K, DALI, Fascio largo, IP65, IK08

BY121P G5 LED150S/840 PSD WB

Descrizione prodotto

Alluminio pressofuso, Grigio, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 15000 lm, 93 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Fascio largo, Trasparente, Policarbonato, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Unità di connessione 3 poli

Codice d'ordine: 911401632508
Codice d'ordine completo: 871951495599800